??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
XT661-xE-X322 - Dispositif de préhension sans contact / Modèle Bernoulli
Nomenclature
XT661-120E-X322
Taille du corps
mm
Accessoire
P
Rc 1/8
PN
9.728 mm
PL
0 mm
M
M5 x 0.8
MN
5 mm
MD
0.8 mm
ML
7 mm
C
72 mm
H
mm
D
0 mm
L
mm
A
mm
B
mm
AB
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés