??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
XSSLC - Dovetail Groove Multi-Mount Stages - Feed Screw Slim Thin Type
Nomenclature
XSSLC40
Réf. pièce
XSSLC40
Matériau
Alliage d'aluminium
Traitement de surface
Anodisé noir
40
Etage
24.8x42 mm
Distance de déplacement
+/-12 mm
Déplacement par rotation
4.2 mm
Valeur minimale (échelle du vernier)
0.1 mm/Scale
Charge admissible, horizontale
19.6 N
Charge admissible, verticale
9.8 N
Précision de moment-Linéarité
30 microns
Précision du moment, parallélisme
30 microns
Poids
0.08 kg
Accessoires (type M-L)
SCB4-6 (x4)
Position du bouton d'alimentation
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés