XSSLC40
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xsslc_asmtab.prj},{NB=XSSLC40},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodizing},{TYPE=XSSLC},{NO=40},{STG=24.8x42},{DIST=+/-12},{TPR=4.2},{MR=0.1},{ALH=19.6},{ALV=9.8},{MAS=30},{MAPA=30},{W=0.08},{AC=SCB4-6 (4 Pcs.)},{MATAC=Stainless Steel},{A=42},{L=40},{E=30},{ALT=},{D=18.000},{H=24.800},{H2=25.000},{L2=16.000},{L3=9.500},{L4=6.700},{R1=12.000},{R2=8.000},{PPATH=xsslc/xsslc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
XSSLC - [고정밀도] X축 도브테일 조정나사식- (リード4.2mm)장방형 폭 슬림 평면
BOM
XSSLC40
형번
XSSLC40
재질
알루미늄 합금
표면처리
흑색 알루마이트
번호
40
스테이지면
24.8x42
mm
이동량
+/-12
mm
핸들1회전이동량
4.2
mm
최소읽기 (버니어눈금)
0.1
mm/Scale
내하중 - 수평
19.6
N
내하중 - 수직
9.8
N
이동정밀도 - 진직도
30
microns
이동정밀도 - 평행도
30
microns
자중
0.08
kg
부속품 (Type M-L)
SCB4-6 (4 개)
조정용노브위치
클램프위치변경없음
R(클램프위치변경(왼쪽오른쪽손잡이 위치변경))있음
클램프위치변경없음
R(클램프위치변경(왼쪽오른쪽손잡이 위치변경))있음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성