??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
XSSLC - 【高精度】X軸 アリ溝 送りねじ式(リード4.2mm) 長方形 面幅スリム薄型
部品表
XSSLC40
型番
XSSLC40
材質
アルミ合金
表面処理
黒アルマイト
No.
40
ステージ面
24.8x42 mm
移動量
+/-12 mm
ハンドル1回転移動量
4.2 mm
最小読取 (バーニア目盛)
0.1 mm/Scale
耐荷重 - 水平 -
19.6 N
耐荷重 - 垂直 -
9.8 N
移動精度 - 真直度
30 microns
移動精度 - 平行度
30 microns
自重
0.08 kg
付属品 (Type M-L)
SCB4-6 (4 本)
ハンドル位置
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)