XSP50
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xsp_asmtab.prj},{NB=XSP50},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodizing},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{MATAC=Stainless Steel},{NO=50},{STG=50x24.8},{DIST=+/-16},{ROH=18},{MR=0.1},{S=30},{WL=29.4 \{3\}},{W=0.13},{A=50},{L=42},{E=21},{D=26.000},{D2=15.000},{D3=20.000},{H=24.800},{H2=24.800},{H3=25.000},{L2=16.000},{L3=11.000},{L4=20.200},{L5=7.700},{R1=12.000},{R2=8.000},{PPATH=xsp_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
XSP - 燕尾槽多功能安装滑台-细长型 齿条齿轮式
明细表
XSP50
零件No.
XSP50
XSP50
材质
铝合金
表面处理
黑色阳极氧化处理
附件
内六角螺栓
附件材质
不锈钢
No.
50
50
滑台
50x24.8
50x24.8
mm
距离
+/-16
+/-16
mm
旋钮旋转1圈的移动量
18
mm
最小刻度(游标刻度)
0.1
mm/Scale
距离精度 -直线度
30
µm
耐负载
29.4 {3}
29.4 {3}
N{kgf}
重量
0.13
0.13
kg
A
50
50
mm
L
42
42
mm
E
21
21
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型