XSB60
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xsb_asmtab.prj},{NB=XSB60},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodizing},{TYPE=XSB},{NO=60},{STG=40x60},{DIST=+/-21},{TRC=18},{TRF=2.3},{MR=0.05},{AL=39.2 \{4\}},{S=30},{TARE=0.35},{AC=SCB4-8},{A=60},{L=70.6},{E=34},{D=31.000},{H=40.000},{L2=20.000},{L3=25.200},{L4=11.900},{R1=30.000},{R2=8.000},{PPATH=xsb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
XSB - 도브테일식멀티마운트스테이지-조미동핸들타입
BOM
XSB60
형번
XSB60
XSB60
재질
알루미늄 합금
표면처리
흑색 알루마이트
번호
60
60
스테이지면
40x60
40x60
mm
이동량
+/-21
+/-21
mm
이동량/회전-미세조정
18
mm
이동량/회전-미세조정
2.3
mm
최소읽기 (버니어눈금)
0.05
mm/Scale
내하중
39.2 {4}
N{kgf}
거리정밀도 - 진직도
30
microns
자체중량
0.35
0.35
kg
부속품 (Type M-L)
SCB4-8
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성