카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
XSMTG224292C2C2C5
CA-BE
Compositions
Type - XS+M
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/composizioni/xs_m/xs_m_tg2_asmtab.prj},{NB=XS+M TG2. 246x296 /26/26/26/57(CCC)},{CS=246},{CD=296},{A=246},{B=296},{HS1=26},{HS1X=26,36,46,56,66,76,96},{MATS1=C},{HM=26},{HMX=26,36,46,56,66,76,96},{MATM=C},{HS2=26},{HS2X=26,36,46,56,66,76,96},{MATS2=C},{HS6G2=36},{HT1G2=12},{HT2G2=18},{HD=57},{HDX=57,77,97,117},{HPFG2=22},{L1=190.000},{L7=33.000},{DIAMTCEITAV=8},{DIAMC=20},{DIAMC2=14},{B3H=29},{DIAMTCEI=12},{DIAMTCN=12},{COSTTCEI=26},{PPATH=xs_m_tg2/xs_m_tg2_asmtpl.prj},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
CA-BE
Description
XS+M TG2 - Composition
Bill of material
XSMTG224292C2C2C5
Code number
246
246
Code size
296
296
Size A
246
246
mm
Size B
296
296
mm
Thickness - plate S1
26
36
46
56
66
76
96
26
36
46
56
66
76
96
mm
Material - plate S1
Mat.C45
Mat.2738
Mat.C45
Mat.2738
Thickness - plate M
26
36
46
56
66
76
96
26
36
46
56
66
76
96
mm
Material - plate M
Mat.C45
Mat.2738
Mat.C45
Mat.2738
Thickness - plate S2
26
36
46
56
66
76
96
26
36
46
56
66
76
96
mm
Material - plate S2
Mat.C45
Mat.2738
Mat.C45
Mat.2738
Thickness - plate S6G2
36
36
mm
Thickness - plate T1G2
12
12
mm
Thickness - plate T2G2
18
mm
Thickness - plate D
57
77
97
117
57
77
97
117
mm
Thickness - plate PFG2
22
22
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성