카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
XSDEBTG224292C2C5
CA-BE
Compositions
Type - XS
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/composizioni/xs/xs_deb_tg2_asmtab.prj},{NB=XS DEB TG2 246x296 /26/26/57(CC)},{CS=246},{CD=296},{A=246},{B=296},{HPSD=22},{HS3=26},{HS3X=26,36,46,56,66,76,96},{MATS3=C},{HS2=26},{HS2X=26,36,46,56,66,76,96},{MATS2=C},{HS6G2=36},{HT1G2=12},{HT2G2=18},{HD=57},{HDX=57,77,97,117},{HPFDG2=22},{L1=190.000},{COSTTCEI=26},{DIAMC=20},{DIAMC2=14},{DIAMTCN=12},{DIAMTCEI=12},{DEB=50},{DIAMTCEITAV=8},{B3H=29},{VERS=1},{PPATH=xs_deb_tg2/xs_deb_tg2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
CA-BE
Description
XS DEB TG2 - Composition
Bill of material
XSDEBTG224292C2C5
Code number
246
246
Code size
296
296
Size A
246
246
mm
Size B
296
296
mm
Thickness - plate PSD
22
22
mm
Thickness - plate S3
26
36
46
56
66
76
96
26
36
46
56
66
76
96
mm
Material - plate S3
Mat.C45
Mat.2738
Mat.C45
Mat.2738
Thickness - plate S2
26
36
46
56
66
76
96
26
36
46
56
66
76
96
mm
Material - plate S2
Mat.C45
Mat.2738
Mat.C45
Mat.2738
Thickness - plate S6G2
36
36
mm
Thickness - plate T1G2
12
12
mm
Thickness - plate T2G2
18
mm
Thickness - plate D
57
77
97
117
57
77
97
117
mm
Thickness - plate PFDG2
22
22
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성