XRCM60-24DQFK
Bel Fuse
Power Solutions
XRCM60-24DQFK
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/xrcm60_24dqfk/xrcm60_24dqfk.prj},{NB=XRCM60-24DQFK},{PN=XRCM60-24DQFK},{DESC=DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 60W, Output 24VDC, 2.5A, Input 16.8-137.5VDC, Output Voltage Monitor, ORing FET, Built-in Fuse, Pluggable Connectors},{POWER=60},{VIN=16.8-137.5},{OV=24},{OC=2,5},{OT=-40 to 70},{SHA256=h6NPyNxK2Hs8qlMCR8e2mauwupqo3MdZeHOu2/MeGvA=},{INAME=00033__xrcm60_xxxxxk}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
xrcm60_24dqfk - Bel Power Solutions
Bill of material
XRCM60-24DQFK
Part Number
XRCM60-24DQFK
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 60W, Output 24VDC, 2.5A, Input 16.8-137.5VDC, Output Voltage Monitor, ORing FET, Built-in Fuse, Pluggable Connectors
Power
60
W
Voltage Input
16.8-137.5
VDC
Output Voltage
24
VDC
Output Current
2,5
A
Operating Temperature
-40 to 70
°C
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성