slovenčina
English
XR 125 A
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series XR up to max. 370 kg
XR-A
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_xr/xr_a/xr_a_abx_asmtab.prj},{NB=XR 125 A},{ORDERNO=XR 125 A},{WDAB=125x30},{LC=150},{H=154},{HD=12.5},{SR=102.5},{WB=Nylon plain bearing},{BODY=XR 125 40},{PLATE=XR 125 40},{SHAFT=XR 125 40},{WHEEL=125 A-15},{BD=15.000},{PPATH=xr_a_abx_asmtpl.prj},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
XR/XRS-A/ABX - Swivel castor
Bill of material
XR 125 A
Article-number
XR 125 A
XR 125 A
Wheel-Ø A x width B
125x30
125x30
mm
Load capacity
150
150
kg
Overall height H
154
154
mm
Hole-Ø
12.5
mm
Swivel radius
102.5
102.5
mm
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Nylon plain bearing
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성