??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
XR - X-tra Soft Round (to 850 lb/ea)
Bill of material
XR0625112
Part Number
Wheel Diameter
Дюйм
Tread Width
Дюйм
Wheel Face
Round
Capacity
lbs.
Hub Length
Дюйм
Bore ID
Дюйм
Bearing ID
Дюйм
Weight
lbs.
Bearing Type
Temperature Maximum
-45°F to+180°F
Hardness
65-75 Shore A
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей