XR0625112
Access Casters
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/albion/wheels/xr_asmtab.prj},{NB=XR0625112},{PNO=XR0625112},{DIA=6},{D=6.0000},{WIDTH=2},{W=2.0000},{TYPE=Round},{CAP=450},{HUB=2-3/16},{H=2.1875},{BORE=1-3/16},{ID=1.1875},{BEARING=3/4},{IDB=0.7500},{WEIGHT=1-3/8},{ROLLER=Delrin},{ROLLER1=51},{PN2=0625112},{PPATH=xr_templ.prj},{BT=Standard}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
XR - X-tra Soft Round (to 850 lb/ea)
Bill of material
XR0625112
Part Number
XR0625112
XR0625112
Wheel Diameter
6
6
인치
Tread Width
2
2
인치
Wheel Face
Round
Capacity
450
450
lbs.
Hub Length
2-3/16
2-3/16
인치
Bore ID
1-3/16
1-3/16
인치
Bearing ID
3/4
3/4
인치
Weight
1-3/8
1-3/8
lbs.
Bearing Type
Delrin
Delrin
Temperature Maximum
-45°F to+180°F
Hardness
65-75 Shore A
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성