카탈로그: WUXING
생성됨: 21.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WUXING
XPD-TJLZ-ZD2040-6
WUXING
accessories
tjlz
Powered by
CAD모델 선택
{wuxing/pj/tjlz/2040zd.prj},{NB=XPD-TJLZ-ZD2040-6},{MODEL=XPD-TJLZ-ZD2040},{A=40},{B=30},{C=75.000},{D=24.000},{E=20.000},{F=32.000},{G=7.000},{D1=6.600},{M=6},{PDF=PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
XPD-TJLZ-2040ZD - XPD
Bill of material
XPD-TJLZ-ZD2040-6
model
XPD-TJLZ-ZD2040
A
40
mm
B
30
mm
C
75.000
mm
D
24.000
mm
E
20.000
mm
F
32.000
mm
G
7.000
mm
D1
6.600
mm
M
6
PDF File
PDF
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성