??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
WUXING
Description
XPD-TJLZ-2040ZD - XPD
Bill of material
XPD-TJLZ-ZD2040-6
model
XPD-TJLZ-ZD2040
A
40 mm
B
30 mm
C
75.000 mm
D
24.000 mm
E
20.000 mm
F
32.000 mm
G
7.000 mm
D1
6.600 mm
M
6
PDF File
PDF
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés