??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
伍星工业铝材配件
描述
XPD-TJLZ-2040ZD - 头尾铝座-皮带线-流水线-轴承座-2040头尾座输送机
明细表
XPD-TJLZ-ZD2040-6
型号
XPD-TJLZ-ZD2040
A
40 mm
B
30 mm
C
75.000 mm
D
24.000 mm
E
20.000 mm
F
32.000 mm
G
7.000 mm
D1
6.600 mm
M
6
PDF文件
PDF
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型