??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
XLWG - Étages à queue d'aronde, axe des X, crémaillère et pignon
Nomenclature
XLWG100
Réf. pièce
Matériau
Alliage d'aluminium
Traitement de surface
Anodisé noir
L
Distance de déplacement
mm
Déplacement par rotation
18 mm
Valeur minimale (échelle du vernier)
0.1 mm/Scale
Nombre de rangées de trous de montage)
L
mm
Charge admissible, horizontale
29.4 N
Charge admissible, verticale
14.7 N
Précision de moment-Linéarité
microns
Précision du moment, parallélisme
microns
Poids
kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés