XLG-40-2
SMC Corporation
고진공 기기
고진공 밸브
XLA/XLC/XLF/XLG 알루미늄제고진공 L형 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/high_vacuum_equipmpent/high_vacuum_valves/xla_xlc_xlf_xlg/xlg_asmtab.prj},{NB=XLG-40-2},{SIZE=40},{TYPE=},{DIRECTION=},{TEMPERATURE=},{AUTOSW=},{LEN=},{N=},{SURFACE=},{SEAL=},{CHANGE=},{PPATH=xlg/assembly/xlg_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
XLG-2 - 알루미늄제고진공 L형 밸브/복동/O-ring Seal
BOM
XLG-40-2
플랜지 사이즈
40
40
플랜지 종류
(-) KF(NW)
(-) KF(NW)
인디케이터 및 조작포트 방향
(-) 플랜지측
(K) 플랜지면 왼쪽
(L) 플랜지면 뒷쪽
(M) 플랜지면 오른쪽
(-) 플랜지측
(K) 플랜지면 왼쪽
(L) 플랜지면 뒷쪽
(M) 플랜지면 오른쪽
온도사양/히터 유무
(-) 5〜60°C
(H0) 5〜150°C
(H4) 5〜150°C 100°C용 히터 부착
(H5) 5〜150°C 120°C용 히터 부착
(-) 5〜60°C
(H0) 5〜150°C
(H4) 5〜150°C 100°C용 히터 부착
(H5) 5〜150°C 120°C용 히터 부착
오토스위치 타입
(-) 오토스위치 없음(내장자석 없음)
M9// Without auto switch (With magnet)
M9N 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-횡취출
M9P 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-횡취출
M9B 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
A90 유접점-범용형-그로메트-표시등:무-2선-횡취출
A93 유접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
(-) 오토스위치 없음(내장자석 없음)
M9// Without auto switch (With magnet)
M9N 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-횡취출
M9P 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-횡취출
M9B 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
A90 유접점-범용형-그로메트-표시등:무-2선-횡취출
A93 유접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
리드선길이
N/A
N/A
스위치수/부착위치
(-) 오토스위치 없음
(-) 오토스위치 없음
몸체 표면처리
(-) 외부: 경질 알루마이트, 내부: 소지(素地)
(A) 외부:경질 알루마이트, 내부:수산 알루마이트
(-) 외부: 경질 알루마이트, 내부: 소지(素地)
(A) 외부:경질 알루마이트, 내부:수산 알루마이트
Seal 재질
(-) FKM 1349-80
(N1) EPDM 2101-80
(P1) Barrel Perfluoro® 70W
(Q1) Kalrez® 4079
(R1) Chemraz® SS592
(R2) Chemraz® SS630
(R3) Chemraz® SSE38
(S1) VMQ 1232-70
(T1) FKM for Plasma 3310-75
(F1) FKM
(-) FKM 1349-80
(N1) EPDM 2101-80
(P1) Barrel Perfluoro® 70W
(Q1) Kalrez® 4079
(R1) Chemraz® SS592
(R2) Chemraz® SS630
(R3) Chemraz® SSE38
(S1) VMQ 1232-70
(T1) FKM for Plasma 3310-75
(F1) FKM
Seal 재질 변경 장소와 누설량
(-) 내부 1.3 x 10^-10 (FKM) 외부 1.3 x 10^-11 (FKM)
(-) 내부 1.3 x 10^-10 (FKM) 외부 1.3 x 10^-11 (FKM)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성