XLFV-40F-2-1G
SMC Corporation
고진공 기기
고진공 밸브
XLA/XLC/XLF/XLG 알루미늄제고진공 L형 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/high_vacuum_equipmpent/high_vacuum_valves/xla_xlc_xlf_xlg/xlfv_asmtab.prj},{NB=XLFV-40F-2-1G},{SIZE=40},{TYPE=},{DIRECTION=F},{AUTOSW=},{LEN=},{N=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{SURFACE=},{SEAL=},{CHANGE=},{CE=},{SWAM=7.700},{SWBM=22.800},{SWAA=3.800},{SWBA=18.900},{PPATH=xlfv/assembly/xlfv_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
XLFV-2 - 알루미늄제고진공 L형 밸브/전자밸브 부착/단동(상시닫힘)/O-ring Seal
BOM
XLFV-40F-2-1G
플랜지 사이즈
40
40
플랜지 종류
(-) KF(NW)
(-) KF(NW)
인디케이터 및 조작포트 방향
(F) 인디케이터 부착 플랜지면 왼쪽
(G) 인디케이터 부착 플랜지면 뒷쪽
(J) 인디케이터 부착 플랜지면 오른쪽
(K) 인디케이터 없음 플랜지면 왼쪽
(L) 인디케이터 없음 플랜지면 뒷쪽
(M) 인디케이터 없음 플랜지면 오른쪽
(F) 인디케이터 부착 플랜지면 왼쪽
(G) 인디케이터 부착 플랜지면 뒷쪽
(J) 인디케이터 부착 플랜지면 오른쪽
(K) 인디케이터 없음 플랜지면 왼쪽
(L) 인디케이터 없음 플랜지면 뒷쪽
(M) 인디케이터 없음 플랜지면 오른쪽
오토스위치 타입
(-) 오토스위치 없음(내장자석 없음)
M9// Without auto switch (With magnet)
M9N 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-횡취출
M9P 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-횡취출
M9B 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
A90 유접점-범용형-그로메트-표시등:무-2선-횡취출
A93 유접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
(-) 오토스위치 없음(내장자석 없음)
M9// Without auto switch (With magnet)
M9N 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(NPN)-횡취출
M9P 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-3선(PNP)-횡취출
M9B 무접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
A90 유접점-범용형-그로메트-표시등:무-2선-횡취출
A93 유접점-범용형-그로메트-표시등:유-2선-횡취출
리드선길이
N/A
N/A
스위치수/부착위치
(-) 오토스위치 없음
(-) 오토스위치 없음
정격전압
(1) AC100V 50/60Hz
(2) AC200V 50/60Hz
(3) AC110V 50/60Hz
(4) AC220V 50/60Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
(1) AC100V 50/60Hz
(2) AC200V 50/60Hz
(3) AC110V 50/60Hz
(4) AC220V 50/60Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
리드선 취출방법
(G) 그로메트(리드선 길이 300mm)
(H) 그로메트(리드선 길이 600mm)
(L) L형 플러그 커넥터
(M) M 형 플러그 커넥터
(G) 그로메트(리드선 길이 300mm)
(H) 그로메트(리드선 길이 600mm)
(L) L형 플러그 커넥터
(M) M 형 플러그 커넥터
램프·서지전압 보호회로
(-) 없음
(Z) 램프・서지전압 보호회로 부착
(-) 없음
(Z) 램프・서지전압 보호회로 부착
몸체 표면처리
(-) 외부: 경질 알루마이트, 내부: 소지(素地)
(A) 외부:경질 알루마이트, 내부:수산 알루마이트
(-) 외부: 경질 알루마이트, 내부: 소지(素地)
(A) 외부:경질 알루마이트, 내부:수산 알루마이트
Seal 재질
(-) FKM 1349-80
(N1) EPDM 2101-80
(P1) Barrel Perfluoro® 70W
(Q1) Kalrez® 4079
(R1) Chemraz® SS592
(R2) Chemraz® SS630
(R3) Chemraz® SSE38
(S1) VMQ 1232-70
(T1) FKM for Plasma 3310-75
(F1) FKM
(-) FKM 1349-80
(N1) EPDM 2101-80
(P1) Barrel Perfluoro® 70W
(Q1) Kalrez® 4079
(R1) Chemraz® SS592
(R2) Chemraz® SS630
(R3) Chemraz® SSE38
(S1) VMQ 1232-70
(T1) FKM for Plasma 3310-75
(F1) FKM
Seal 재질 변경 장소와 누설량
(-) 내부 1.3 x 10^-10 (FKM) 외부 1.3 x 10^-11 (FKM)
(-) 내부 1.3 x 10^-10 (FKM) 외부 1.3 x 10^-11 (FKM)
CE/UKCA-compliant
N/A
N/A
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성