XLF-25H0-2M9NJLA
SMC Corporation
고진공 기기
고진공 밸브
XLA/XLC/XLF/XLG 알루미늄제고진공 L형 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/high_vacuum_equipmpent/high_vacuum_valves/xla_xlc_xlf_xlg/xlf_m9j_asmtab.prj},{NB=XLF-25H0-2M9NJLA},{SERIES=(F) Normally Closed(N.C.)/O-ring Seal},{SIZE=25},{DIRECTION=},{TEMPERATURE=H0},{AUTOSW=M9NJ},{LEN=L},{N=A},{SURFACE=},{SEAL=},{CHANGE=},{SWA=6.5},{SWB=14.5},{PPATH=xlf_m9j/assembly/xlf_m9j_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
XLF-2M9_J - 알루미늄제고진공 L형 밸브/내열형 오토스위치부착 부착
BOM
XLF-25H0-2M9NJLA
시리즈
(F) 상시닫힘(N.C.)/O-ring Seal
플랜지 사이즈
25
25
인디케이터 및 조작포트 방향
(-) 인디케이터 없음 플랜지측
(A) 인디케이터 부착 플랜지측
(F) 인디케이터 부착 플랜지면 왼쪽
(G) 인디케이터 부착 플랜지면 뒷쪽
(J) 인디케이터 부착 플랜지면 오른쪽
(K) 인디케이터 없음 플랜지면 왼쪽
(L) 인디케이터 없음 플랜지면 뒷쪽
(M) 인디케이터 없음 플랜지면 오른쪽
(-) 인디케이터 없음 플랜지측
(A) 인디케이터 부착 플랜지측
(F) 인디케이터 부착 플랜지면 왼쪽
(G) 인디케이터 부착 플랜지면 뒷쪽
(J) 인디케이터 부착 플랜지면 오른쪽
(K) 인디케이터 없음 플랜지면 왼쪽
(L) 인디케이터 없음 플랜지면 뒷쪽
(M) 인디케이터 없음 플랜지면 오른쪽
온도사양/히터 유무
(H0) 5〜150°C
(H5) 5〜150°C 120°C용 히터 부착
(H0) 5〜150°C
(H5) 5〜150°C 120°C용 히터 부착
오토스위치 타입
M9NJ Solid state-Heat Resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PJ Solid state-Heat Resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (PNP)-In line
M9J/ Without auto switch (With magnet)
M9NJ Solid state-Heat Resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (NPN)-In line
M9PJ Solid state-Heat Resistant (2-color indication)-Grommet-Indicator light:Yes-3 wire (PNP)-In line
M9J/ Without auto switch (With magnet)
리드선길이
(L) 3 m
(Z) 5 m
(L) 3 m
(Z) 5 m
스위치수/부착위치
(A) 2개 부착 밸브 열림•닫힘
(B) 1개 부착 밸브 열림
(C) 1개 부착 밸브 닫힘
(A) 2개 부착 밸브 열림•닫힘
(B) 1개 부착 밸브 열림
(C) 1개 부착 밸브 닫힘
몸체 표면처리
(-) 외부: 경질 알루마이트, 내부: 소지(素地)
(A) 외부:경질 알루마이트, 내부:수산 알루마이트
(-) 외부: 경질 알루마이트, 내부: 소지(素地)
(A) 외부:경질 알루마이트, 내부:수산 알루마이트
Seal 재질
(-) FKM 1349-80
(N1) EPDM 2101-80
(P1) Barrel Perfluoro® 70W
(Q1) Kalrez® 4079
(R1) Chemraz® SS592
(R2) Chemraz® SS630
(R3) Chemraz® SSE38
(S1) VMQ 1232-70
(T1) FKM for Plasma 3310-75
(F1) FKM
(-) FKM 1349-80
(N1) EPDM 2101-80
(P1) Barrel Perfluoro® 70W
(Q1) Kalrez® 4079
(R1) Chemraz® SS592
(R2) Chemraz® SS630
(R3) Chemraz® SSE38
(S1) VMQ 1232-70
(T1) FKM for Plasma 3310-75
(F1) FKM
Seal 재질 변경 장소와 누설량
(-) 내부 1.3 x 10^-10 (FKM) 외부 1.3 x 10^-10 (FKM)
(-) 내부 1.3 x 10^-10 (FKM) 외부 1.3 x 10^-10 (FKM)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성