XLAV-40F-2-1G
SMC Corporation
高真空设备
高真空阀
XLA/XLC/XLF/XLG 铝制高真空L型阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/high_vacuum_equipmpent/high_vacuum_valves/xla_xlc_xlf_xlg/xlav_asmtab.prj},{NB=XLAV-40F-2-1G},{SIZE=40},{TYPE=},{DIRECTION=F},{AUTOSW=},{LEN=},{N=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{SURFACE=},{SEAL=},{CHANGE=},{CE=},{SWAM=7.700},{SWBM=22.800},{SWAA=3.800},{SWBA=18.900},{PPATH=xlav/assembly/xlav_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
XLAV-2 - 铝制高真空L型阀/带电磁阀/单作用(常断)/波形密封
明细表
XLAV-40F-2-1G
法兰尺寸
40
40
法兰种类
(-) KF(NW)
(-) KF(NW)
显示器及先导口方向
(F) 带指示器 法兰面 左侧
(G) 带显示器 法兰面 底侧
(J) 带指示器 法兰面 右侧
(K) 无指示器 法兰面 左侧
(L) 无显示器 法兰面 底侧
(M) 无指示器 法兰面 右侧
(F) 带指示器 法兰面 左侧
(G) 带显示器 法兰面 底侧
(J) 带指示器 法兰面 右侧
(K) 无指示器 法兰面 左侧
(L) 无显示器 法兰面 底侧
(M) 无指示器 法兰面 右侧
磁性开关型号
(-) 无磁性开关(无磁石)
M9// 无磁开(带磁石)
M9N 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A90 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
A93 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
(-) 无磁性开关(无磁石)
M9// 无磁开(带磁石)
M9N 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A90 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
A93 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
导线长度
N/A
N/A
磁性开关个数/安装位置
(-) 无磁性开关
(-) 无磁性开关
额定电压
(1) AC100V 50/60Hz
(2) AC200V 50/60Hz
(3) AC110V 50/60Hz
(4) AC220V 50/60Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
(1) AC100V 50/60Hz
(2) AC200V 50/60Hz
(3) AC110V 50/60Hz
(4) AC220V 50/60Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
导线引出方式
(G) 直接出线式(导线长度0.3m)
(G) 直接出线式(导线长度0.6m)
(L) L 型插头连接器
(M) M 型插头连接器
(G) 直接出线式(导线长度0.3m)
(G) 直接出线式(导线长度0.6m)
(L) L 型插头连接器
(M) M 型插头连接器
指示灯、过电压保护回路
(-) 无
(Z) 带指示灯/过电压保护回路
(-) 无
(Z) 带指示灯/过电压保护回路
阀体表面处理
(-) 外部: 硬质阳极氧化, 内部: 坯料基础
(A) 外部: 硬质阳极氧化, 内部: 酸阳极氧化
(-) 外部: 硬质阳极氧化, 内部: 坯料基础
(A) 外部: 硬质阳极氧化, 内部: 酸阳极氧化
密封材质
(-) FKM 1349-80
(N1) EPDM 2101-80
(P1) Barrel Perfluoro® 70W
(Q1) Kalrez® 4079
(R1) Chemraz® SS592
(R2) Chemraz® SS630
(R3) Chemraz® SSE38
(S1) VMQ 1232-70
(T1) FKM for Plasma 3310-75
(F1) FKM
(-) FKM 1349-80
(N1) EPDM 2101-80
(P1) Barrel Perfluoro® 70W
(Q1) Kalrez® 4079
(R1) Chemraz® SS592
(R2) Chemraz® SS630
(R3) Chemraz® SSE38
(S1) VMQ 1232-70
(T1) FKM for Plasma 3310-75
(F1) FKM
密封材质的变更位置及泄漏量
(-) 内部 1.3 x 10^-10 (FKM) 外部 1.3 x 10^-11 (FKM)
(-) 内部 1.3 x 10^-10 (FKM) 外部 1.3 x 10^-11 (FKM)
CE/UKCA对应品
N/A
N/A
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型