您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
XKPSSN-D40-d10-L20
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
E3-滚轮·传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunlun/xkpssn.prj},{NB=XKPSSN-D40-d10-L20},{CODE=XKPSSN},{JAZ=聚氨酯(自然色)},{CODE1='XKPSSN','XKPAN','XKPSSS','XKPAS','XKPSSF','XKPAF','XNPSSN','XNPAN','XNPSSS','XNPAS','XNPSSF','XNPAF'},{D=40},{DH7=10},{DH8=10,12,15,20},{L=20},{L1=20,25,30,40,50,60,70,80,90,100},{T=3},{T1=3},{M=4},{PDF=xkpssn.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
XKPSSN - 聚氨酯衬层式滚轮 带键槽直柱型
明细表
XKPSSN-D40-d10-L20
Bestellnummer
XKPSSN-D40-d10-L20
XKPSSN-D40-d10-L20
代号
XKPSSN
XKPAN
XKPSSS
XKPAS
XKPSSF
XKPAF
XNPSSN
XNPAN
XNPSSS
XNPAS
XNPSSF
XNPAF
XKPSSN
XKPAN
XKPSSS
XKPAS
XKPSSF
XKPAF
XNPSSN
XNPAN
XNPSSS
XNPAS
XNPSSF
XNPAF
类型
L尺寸选择型
L尺寸选择型
聚氨酯*树脂
聚氨酯(自然色)
材质
芯材
304
材质
硬度
肖氏A90
D
40
40
mm
dH7
10
12
15
20
10
12
15
20
mm
L
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
mm
T
3
3
mm
M
4
4
mm
b
3
3
mm
t
1.4
1.4
mm
PDF
xkpssn.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型