??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
xiros®S180 - Carbon tube with flange ball bearing
Bill of material
BBT-CF50-6004-S180-10-ES100
Part no.
BBT-CF50-6004-S180-10-ES
Info PDF
INFO
Inner Diameter
20 mm
Outer Diameter
50 mm
Flange Diameter
50 mm
Width
mm
Введите значение для B1
Width
mm
cm
inch
ft
DIN
6004
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей