카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
BB-608-D180-10-ES
igus
xiros®
Powered by
CAD모델 선택
{igus/xiros/xirodur_d180_asmtab.prj},{NB=BB-608-D180-10-ES},{INFO=INFO},{MAT1=D180},{MAT2=PA},{MAT3=ES},{D1=8},{D2=22},{B1=7},{GZ=2200},{DIN=608},{PPATH=assemblies/xirodur_d180_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
xirodur® D180 Polymer Ball Bearings - Radial deep-groove ball bearings
Bill of material
BB-608-D180-10-ES
Part no.
BB-608-D180-10-ES
BB-608-D180-10-ES
Info PDF
INFO
Material of inner/outer races
D180
Cage material
PA
Ball material
Stainless steel
Glass
Stainless steel
Glass
Inner-Ø
8
8
mm
Outer-Ø
22
22
mm
Width
7
7
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성