카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
BB-608P8-B180-30-ES
igus
xiros®
Powered by
CAD모델 선택
{igus/xiros/xirodur_b180_mit_profil_asmtab.prj},{NB=BB-608P8-B180-30-ES},{INFO=INFO},{PROFIL=P8},{MAT1=B180},{MAT2=B180},{MAT3=Edelstahl},{D1=8},{D2=48},{B1=14},{TFK=140},{GZ=1800},{DIN=608.000},{C=},{PPATH=assemblies/xirodur_b180_mit_profil_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
xirodur® B180-Polymerkugellager mit Profil - Radial deep-groove ball bearings
Bill of material
BB-608P8-B180-30-ES
Part no.
BB-608P8-B180-30-ES
BB-608P8-B180-30-ES
Info PDF
INFO
Profile type
P8
P8
Material of inner/outer races
B180
Cage material
B180
Ball material
Stainless steel
Inner Ø
8
8
Ausser Ø
48
48
Width
14
14
mm
Load capacity
140
140
mm
Max. speed
1800
1800
mm
C
Without Shield
Without Shield
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성