??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
xirodur® B180-Multilager
Stückliste
BB-MB-1633-11-B180-PP
Art. Nr.
BB-MB-1633-11-B180-PP
Info PDF
INFO
Ringmaterial
B180
Kugelmaterial
PP
Innen-Ø
16.3 mm
Außen-Ø
33 mm
Breite
11 mm
stat. Tragfähigkeit
55 N
dyn. Tragfähigkeit
70 N
Grenzdrehzahl
500 rpm
Masse
6.9 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen