??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
xirodur® B180 Multi-Axis Plastic Bearings
Bill of material
BB-MB-1633-11-B180-PP
Part no.
BB-MB-1633-11-B180-PP
Info PDF
INFO
Ring material
B180
Ball material
PP
Inner-Ø
16.3 mm
Outer-Ø
33 mm
Width
11 mm
Stat. bearing
55 N
Dynamic bearing
70 N
Max. speed
500 rpm
Weight
6.9 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés