??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
xirodur® B180 LCC - Polymerkugellager - Radialrillenkugellager
Stückliste
BB-6003-B180-30-ES-LCC
Art. Nr.
BB-6003-B180-30-ES-LCC
Info PDF
INFO
Material der Innen/Außenringe
B180
Käfigmaterial
B180
Kugelmaterial
Edelstahl
Innen-Ø
17 mm
Außen-Ø
35 mm
Breite
10 mm
Tragfähigkeit
160.000 N
Grenzdrehzahl
1400.000 rpm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen