??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
xirodur® B180-Große Laufrolle - Große Laufrolle
Stückliste
BB-6004SW100-B180-10-ES
Art.Nr.
BB-6004SW100-B180-10-ES
Info PDF
INFO
Material der Innen/Außenringe
B180
Kugelmaterial
Statische Tragfähigkeit
245
Dynamische Tragfähigkeit
294
Innen Durchmesser
20 mm
Außen Durchmesser
100 mm
Breite
12 mm
Grenzdrehzahl
1400 rpm
Mass
32.500 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen