??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
igus
Beschreibung
xirodur® B180-Flanschkugellager
Stückliste
BB-FL-608-B180-30-ES
Art. Nr.
BB-FL-608-B180-30-ES
INFO
INFO
Material der Innen/Außenringe
B180
Kugelmaterial
Edelstahl
Durchmesser
8 mm
Durchmesser
22 mm
Durchmesser
35.8 mm
Breite
7 mm
Breite
2 mm
Durchmesser
26.8 mm
Durchmesser
4 mm
Durchmesser
5 mm
axial Tragfähigkeit
35 N
radial stat. Tragfähigkeit
80 N
radial dyn. Tragfähigkeit
92 N
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Gewicht
3.65 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen