카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
BB-6204EC44.5-B180-10-ES20
igus
xiros®
Powered by
CAD모델 선택
{igus/xiros/xirodur_b180_endkappen_asmtab.prj},{NB=BB-6204EC44.5-B180-10-ES20},{INFO=INFO},{MAT1=B180},{MAT2=ES},{TKA=520},{STK=245},{DTK=294},{D1=20},{D2=44.5},{D3=50},{D4=0},{B1=35.8},{B2=38.5},{B3=0.0},{S=-},{GZ=1800},{DIN=6204},{RK=4},{PPATH=assemblies/xirodur_b180_endkappen_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
xirodur® B180-End caps - End caps
Bill of material
BB-6204EC44.5-B180-10-ES20
Part no.
BB-6204EC44.5-B180-10-ES
BB-6204EC44.5-B180-10-ES
Info PDF
INFO
Material of Inner/Outer ring
B180
Ball Material
Stainless Steel
Glass
Stainless Steel
Glass
Max. stat. bearing load axial
520
N
Static Bearing load
245
N
Dynamic Bearing load
294
N
Inner Diameter
20
20
mm
Outer Diameter
44.5
mm
Outer Diameter
50
mm
Outer Diameter
0
0
mm
Width
35.8
mm
Width
38.5
mm
Width
0.0
0.0
mm
S
-
-
mm
Max. Speed
1800
rpm
Mass
41.660
41.660
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성