카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
BBT-AC30-6001-B180-10-ES100
igus
xiros®
Powered by
CAD모델 선택
{igus/xiros/xirodur_b180_flanschlager_tube_asmtab.prj},{NB=BBT-AC30-6001-B180-10-ES100},{ARTNR=BBT-AC30-6001-B180-10-ES},{INFO=INFO},{D1=12},{D2=30},{D3=29.9},{B1=100},{TKA=315},{STK=105},{DTK=147},{GZ=2500},{CNSMASSEXACT=10.8},{DIN=6001},{PPATH=assemblies/xirodur_b180_flanschlager_tube_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
xirodur® B180 - aluminium tube with flange bearing
Bill of material
BBT-AC30-6001-B180-10-ES100
Part no.
BBT-AC30-6001-B180-10-ES
BBT-AC30-6001-B180-10-ES
Info PDF
INFO
Inner Diameter
12
12
mm
Outer Diameter
30
30
mm
Flange Diameter
29.9
29.9
mm
Width
mm
값 입력 B1
Width
mm
cm
inch
ft
확인
Max. stat. bearing load axial
315
315
N
Static Bearing load
105
105
N
Dynamic Bearing load
147
147
N
Max. Speed
2500
rpm
Mass
10.8
10.8
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성