전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
TXH3030
Sati
Timing belt pulleys and bars
Timing belt pulleys (for taper bush)
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_e_bare_dentate/r-puleggedentateperbussola/xh_300.prj},{NB=TXH3030},{MAT=Ghisa},{FLA=Con flangia},{CODE2=30XH300},{CODE=TXH3030},{TYPE=5F},{CFL=FL167},{BUSH=3020.000},{MB=75},{DP=212.23},{DE=209.44},{DF=227.000},{DM=0.0},{DI=180},{F=90.0},{S=51},{R=39.0},{DFX=227.000},{DIX=180.000},{Z=30.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
XH 300 - 7/8” (22,225 mm) - Timing belt pulleys for taper bushes
Bill of material
TXH3030
Material
Cast iron
Flange
With flanges
With flanges
Code
30XH300
30XH300
Code
TXH3030
TXH3030
Type
5F
5F
Flange code
FL167
FL167
Taper bush
3020.000
3020.000
mm
Max. Bore
75
75
Dp
212.23
212.23
mm
De
209.44
209.44
mm
Df
227.000
227.000
mm
Dm
0.0
0.0
mm
Di
180
180
F
90.0
mm
S
51
51
mm
R
39.0
39.0
mm
Number of teeths
30.000
30.000
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성