slovenčina
English
XSF 125 ELBX
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series XD up to max. 370 kg
XD-EL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_xd/xd_el/xf_el_asmtab.prj},{NB=XSF 125 ELBX},{ORDERNO=XSF 125 ELBX},{WDAB=125x38},{LC=100},{H=160},{TP=102x83},{HS=80x60},{HD=9},{WB=Roller bearing},{VER=3},{BODY=XSF 125 49},{SHAFT=XSF 125 49},{WHEEL=125 ELBX 15},{BD=15.000},{PD=60.000},{PPATH=xd_el_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
XF/XSF/XSSF-ELBX - Fixed castor
Bill of material
XSF 125 ELBX
Article-number
XSF 125 ELBX
XSF 125 ELBX
Wheel-Ø A x width B
125x38
125x38
mm
Load capacity
100
100
kg
Overall height H
160
160
mm
Dimension of top plate
102x83
102x83
mm
Hole spacing
80x60
80x60
mm
Hole-Ø
9
9
mm
Wheel bearing
Roller bearing
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성