카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XERVZ-42LR 3.2 WD 806.3111.992.20
EXMAR
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/valves/xervz_lr_sr.prj},{NB=XERVZ-42LR 3.2 WD 806.3111.992.20},{TYPE=XERVZ-42LR 3.2 WD},{MATNR=806.3111.992.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=42},{D2=55},{G=1 1/2},{M1=52x2.0},{L=79.5},{L2=68.5},{L3=22.0},{SW2=60},{SW3=60},{E=28.0},{KG=1257}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
EXMAR
Description
XERVZ-..LR/SR - Non-return valves with male adaptor thread, profile sealing ring form E acc. ISO 1179-2, inflow side at tube connection, without nut and cutting ring
Bill of material
XERVZ-42LR 3.2 WD 806.3111.992.20
Type
XERVZ-42LR 3.2 WD
XERVZ-42LR 3.2 WD
Mat.-Nr.
806.3111.992.20
806.3111.992.20
Serie
L
L
Pressure nom.
250
250
bar
Diameter
42
42
mm
Diameter
55
55
mm
Thread
1 1/2
1 1/2
Thread
52x2.0
52x2.0
Length
79.5
79.5
mm
Length
68.5
68.5
mm
Length
22.0
22.0
mm
Width across flats
60
60
mm
Width across flats
60
60
mm
Diameter
28.0
28.0
mm
Weight
1257
1257
g/Pcs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성