카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XEMAS-08LR/SR 1.2 DKR 707.0235.185.13
EXMAR
Connectors
Female adaptor/Manometer connectors
Adjustable manometer connectors
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/bodies/female_stud-manometer_bodies/adjustable_manometer_bodies/xemas_lr_sr.prj},{NB=XEMAS-08LR/SR 1.2 DKR 707.0235.185.13},{TYPE=XEMAS-08LR/SR 1.2 DKR},{MATNR=707.0235.185.13},{SERIE=L/S},{PN=800},{D1=8},{G=1/2},{H=5.0},{L=50.0},{L2=20.5},{L3=15.0},{SW2=27},{E=4.5},{KG=102}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
EXMAR
Description
XEMAS-..LR/SR DKR - Adjustable manometer connectors, sealing with metal seal-edge ring
Bill of material
XEMAS-08LR/SR 1.2 DKR 707.0235.185.13
Type
XEMAS-08LR/SR 1.2 DKR
XEMAS-08LR/SR 1.2 DKR
Mat.-Nr.
707.0235.185.13
707.0235.185.13
Serie
L/S
Pressure nom.
800
800
bar
Diameter
8
8
mm
Thread
1/2
1/2
mm
Length
5.0
5.0
mm
Length
50.0
50.0
mm
Length
20.5
20.5
mm
Length
15.0
15.0
mm
Width across flats
27
27
mm
Diameter
4.5
4.5
mm
Weight
102
102
g/Pcs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성