카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
XE39444C4C5
CA-BE
Compositions
Type - XE
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/composizioni/xe/xe_asmtab.prj},{NB=XE 396x446 /46/46/57 (CC)},{CS=396},{CD=446},{A=396},{B=446},{HS1=46},{HS1X=46,56,66,76,96,116,146},{MATS1=C},{HS2=46},{HS2X=46,56,66,76,96,116,146},{MATS2=C},{HT1=18},{HT2=18},{HD=57},{HDX=57,77,97,117},{HPF=26},{L1=338.000},{COSTTCEI=32},{PPATH=xe/xe_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 43
HELP_VARIABLE
Company
CA-BE
Description
XE - Composition
Bill of material
XE39444C4C5
Code number
396
396
Code size
446
446
Size A
396
396
mm
Size B
446
446
mm
Thickness - plate S1
46
56
66
76
96
116
146
46
56
66
76
96
116
146
mm
Material - plate S1
Mat.C45
Mat.2738
Mat.C45
Mat.2738
mm
Thickness - plate S2
46
56
66
76
96
116
146
46
56
66
76
96
116
146
mm
Material - plate S2
Mat.C45
Mat.2738
Mat.C45
Mat.2738
mm
Thickness - plate T1
18
18
mm
Thickness - plate T2
18
18
mm
Thickness - plate D
57
77
97
117
57
77
97
117
mm
Thickness - plate PF
26
26
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성