slovenčina
English
XDT 125 DG
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series XD up to max. 370 kg
XD-DG
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_xd/xd_dg/xdt_dgbx_dg_asmtab.prj},{NB=XDT 125 DG},{ORDERNO=XDT 125 DG},{WDAB=125x38},{LC=110},{H=154},{TP=102x83},{HS=80x60},{HD=9},{SR=108},{WB=Nylon plain bearing},{VER=2},{BODY=XDT 125 40},{SHAFT=XD 125 40},{WHEEL=125 DG-12},{BD=12.000},{PD=55.000},{PPATH=xd_dgbx_dg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
XDT/XLT-DGBX/DG - Swivel castor with total lock
Bill of material
XDT 125 DG
Article-number
XDT 125 DG
XDT 125 DG
Wheel-Ø A x width B
125x38
125x38
mm
Load capacity
110
110
kg
Overall height H
154
154
mm
Dimension of top plate
102x83
102x83
mm
Hole spacing
80x60
80x60
mm
Hole-Ø
9
9
mm
Swivel radius
108
108
mm
Wheel bearing
Nylon plain bearing
Nylon plain bearing
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성