국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
XDRV-42L 806.3104.420.20
EXMAR
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/valves/xdrv_ls.prj},{NB=XDRV-42L 806.3104.420.20},{TYPE=XDRV-42L},{MATNR=806.3104.420.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=42},{M1=52x2.0},{L=96.5},{L2=74.0},{SW2=60},{E=28.0},{KG=1205}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
EXMAR
Description
XDRV-..L/S - Non-return valves, double-sided tube connection, without nut and cutting ring
Bill of material
XDRV-42L 806.3104.420.20
Type
XDRV-42L
XDRV-42L
Mat.-Nr.
806.3104.420.20
806.3104.420.20
Serie
L
L
Pressure nom.
250
250
bar
Diameter
42
42
mm
Thread
52x2.0
52x2.0
Length
96.5
96.5
mm
Length
74.0
74.0
mm
Width across flats
60
60
mm
Diameter
28.0
28.0
mm
Weight
1205
1205
g/Pcs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성