slovenčina
English
XS 100 AELK
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series XD up to max. 370 kg
XD-AEL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_xd/xd_ael/xd_aelk_asmtab.prj},{NB=XS 100 AELK},{ORDERNO=XS 100 AELK},{WDAB=100x32},{LC=150},{H=129},{TP=102x83},{HS=80x60},{HD=9},{SR=97.0},{WB=Ball bearing},{VER=1},{BODY=XS 100 36},{SHAFT=XD 100 36},{WHEEL=102 AELK 8},{BD=8.000},{PD=55.000},{PPATH=xd_ael_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
XD/XS/XSS-AELK - Swivel castor
Bill of material
XS 100 AELK
Article-number
XS 100 AELK
XS 100 AELK
Wheel-Ø A x width B
100x32
100x32
mm
Load capacity
150
150
kg
Overall height H
129
129
mm
Dimension of top plate
102x83
102x83
mm
Hole spacing
80x60
80x60
mm
Hole-Ø
9
9
mm
Swivel radius
97.0
97.0
mm
Wheel bearing
Ball bearing
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성