??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAZ11_12 - Compression lever type flat lock/Handle push type
Bill of material
XAZ11-L36.5
code
type
Handle push type
type
With lock cylinder
Pedestal
ZDC5
handle
ZDC5
Locking tongue
S45C
Pedestal
handle
Locking tongue
Galvanized
L
mm
B
13.5 mm
H
1~25 mm
Reference weight
0.21 kg
Applicable door panel thickness
1~11
Website link
Website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей