XAY03-L370
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xay03.prj},{NB=XAY03-L370},{CODE=XAY03},{TYPE=Arc type},{BAC=plane},{MAT=A6063},{SUR=Silver Anodized},{L=370},{A=22},{B=31},{HH=13},{H=60},{H1=40},{LOA=40},{LINK=Website Link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAY03 - 方形拉手·弧型·内装型
明细表
XAY03-L370
代码
XAY03
类型
弧型
背面形状
平面
材质
A6063
表面处理 (颜色)
银色阳极氧化
L
370
500
600
800
370
500
600
800
mm
L1
395
mm
A
22
mm
B
31
mm
h
13
mm
H
60
mm
H1
40
mm
承重
40
kg
参考重量
0.57
kg/pcs
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型