XAT73-A87.5
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xat73_74.prj},{NB=XAT73-A87.5},{CODE=XAT73},{TYPE=Handle press rotary},{TYPE1=Lock cylinder integrated button},{TYPE2=With lock cylinder},{MAT=ZDC5},{MAT1=ZDC5},{MAT2=S45C},{SUR=Chrome plating with sand},{SUR1=Chrome plating with sand},{SUR2=Galvanized},{A=87.5},{TS=1~4},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAT73_74 - 平面锁/锁芯一体式按钮/把手型按钮/把手按压转动式/三点式
明细表
XAT73-A87.5
代码
XAT73
XAT73
类型
把手按压转动式
类型
锁芯一体式按钮
类型
带锁芯
基座
ZDC5
把手
ZDC5
锁舌
S45C
基座
镀砂铬
镀砂铬
把手
镀砂铬
镀砂铬
锁舌
镀锌
A
87.5
121.0
147.0
87.5
121.0
147.0
A1
24.3
A2
24
B
28.5
B1
65
T
8
T1
10.5
T2
11.0
t
2.3
a
62.5
b
23.5
a1
11.5
适用门板厚度
1~4
参考重量
0.215
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型