XAT56-A142
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/xat56_57.prj},{NB=XAT56-A142},{CODE=XAT56},{TYPE=bashouanyashi D dai},{MAT=ZDC},{MAT2=ZDC},{MAT3=ZDC},{SUR=Sand Chrome},{SUR1=Sand Chrome},{SUR2=Galvanized},{A=142},{A1=128},{A2=15},{B=32},{B1=26},{B2=49.5},{B3=65.5},{B4=24.5},{B5=9.5},{B6=19},{B7=35},{B8=25.5},{T=17.0},{T1=3.2},{T2=5},{D=8},{DD=4.2},{DD1=0.0},{DD2=0.0},{DD3=0},{AA=128},{AA1=117},{AA2=93},{AA3=87.5},{BB=27},{R=4.5},{E=2.8},{WEI=0.33},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAT56_57 - Flat lock, handle pressing type, D type
Bill of material
XAT56-A142
Code
XAT56
XAT56
Types of
Handle type / D type / with lock core
Handle type / D type / with lock core
base material
ZDC
handle material
ZDC
Lock tongue material
ZDC
base surface treatment
Sand Chrome
handle surface treatment
Sand Chrome
Lock tongue surface treatment
Galvanized
A
142
142
mm
A1
128
128
mm
A2
15
15
mm
B
32
32
mm
B1
26
26
mm
B2
49.5
49.5
mm
B3
65.5
65.5
mm
B4
24.5
24.5
mm
B5
9.5
9.5
mm
B6
19
19
mm
B7
35
35
mm
B8
25.5
25.5
mm
T
17.0
17.0
mm
T1
3.2
3.2
mm
T2
5
5
mm
D
8
8
mm
d
4.2
4.2
mm
D1
0.0
0.0
mm
D2
0.0
0.0
mm
D3
0
0
mm
Opening size a
128
128
mm
Opening size a1
117
117
mm
Opening size a2
93
93
mm
Opening size a3
87.5
87.5
mm
Opening size b
27
27
mm
Opening size R
4.5
4.5
mm
Maximum applicable door thickness
2.8
2.8
mm
reference weight
0.33
0.33
kg
URL
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성