??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAT10 - Flat lock/handle press rotary • square free-standing button/ single point
Bill of material
XAT10-A110
code
XAT10
type
Handle press rotary
type
Square freestanding buttons
type
With lock cylinder
Base material
ZDC5
Handle material
ZDC5
Tongue material
Q235
Base finish
Namibian light white
Handle surface treatment
Namibian light white
Lock tongue surface treatment
galvanize
A
mm
B
35 mm
A1
17 mm
H
30 mm
T
22 mm
a
103 mm
b
27 mm
Reference weight
0.23 kg
weblink
weblink
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей