??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAN01 - 圆形拉手·可折叠型·锥孔型
明细表
XAN01-L100
代码
XAN01
类型
锥孔型
性价比
经济型
材质
SUS304
表面处理
镜面抛光
L
100 mm
D
9 mm
D1
12.8 mm
H
49 mm
h
19 mm
A
77 mm
T
4 mm
参考重量(kg/pcs)
0.14
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型