??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAM01_03 - Handle washer??¡§¡§round
Bill of material
XAM01-D15
Code
Types of
Handle washer
Material
Surface treatment
D
15 mm
D1
10.2 mm
D2
5.5 mm
T
3.5 mm
T1
2 mm
Reference weight (kg/pcs)
0.01
website link
URL
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés