??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAL21_22 - Round handle ??¡§¡§ Foldable type ??¡§¡§ Type B
Bill of material
XAL21-D6.5-L100-H51.5
Code
Types of
Type B
Value for money
Economic type
Material
1215
Surface treatment
D
6.5 mm
L
mm
H
51.5 mm
M
6 mm
C
14 mm
Reference weight (kg/pcs)
URL
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей