??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
XAK21 - Die casting handle
Bill of material
XAK21-L80
Code
XAK21
Types of
Die Casting Handle
Material
SUS304
Surface treatment
mirror reflection
L
mm
L1
mm
L2
mm
A
45 mm
B
14 mm
H
35 mm
h
23 mm
H1
13.5 mm
d
4.5 mm
T
6 mm
W
18 mm
website link
URL
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)