您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
XAD13-A120
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xad13_14.prj},{NB=XAD13-A120},{CODE=XAD13},{TYPE=Standard},{SHA=flat},{HOL=2 external threads},{MAT=Titanium alloy},{SUR=shot peening},{A=120},{WEI=0.03},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAD13_14 - 暗式拉手 标准型 双外螺纹固定 内装型
明细表
XAD13-A120
代码
XAD13
XAD13
类型
标准型
背面形状
平面
平面
安装孔
2个外螺纹
主体材质
钛合金
钛合金
表面处理
喷丸
喷丸
A
120
120
mm
参考重量 (Kg/pcs)
0.03
0.03
网址
网站连接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型