XAD02
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xad02.prj},{NB=XAD02},{CODE=XAD02},{TYPE=Standard type},{BS=Flat type},{MH=Two external threads},{MAT=SUS201},{SUR=Wire drawing},{RP=N/A},{A=119},{D=60},{H=15},{AA=100},{RW=0.07},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
XAD02 - 暗式拉手 标准型 双外螺纹固定 内装型
明细表
XAD02
代码
XAD02
类型
标准型
背面形状
平面
安装孔
两个外螺纹
国标材质
SUS201
表面处理
拉丝
胶垫
无指定 (带胶垫)
N (不带胶垫)
无指定 (带胶垫)
N (不带胶垫)
A
119
D
60
H
15
a
100
参考重量
0.07
kg/pcs
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型